iglidur® GLW, podložka, mm - GLWTM

Cenovo efektívny materiál pre hromadnú výrobu

iglidur® GLW, podložka, mm - GLWTM
iglidur® GLW, podložka, mm - GLWTM drawing
1 z 2
iglidur® GLW, podložka, mm - GLWTM
iglidur® GLW, podložka, mm - GLWTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: GLWTM-0408-005
  • Materiál: iglidur® GLW
  • Tvar: Kúpte si axiálne ložiská
  • Rozmery:
    • d1 4 mm
    • d2 8 mm
    • s 0.5 mm
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Cenovo efektívny materiál pre hromadnú výrobu
  • Aplikácie so statickým zaťažením
  • Cenovo výhodné
  • Odolnosť voči nečistotám
  • Odolné voči vibráciám
  • samomazné a bezúdržbové
iglidur® GLW | Cenovo výhodný materiál pre veľké objemy
 
  • Aplikácie so statickým zaťažením
  • Cenovo výhodné
  • Odolnosť voči nečistotám
  • Odolný voči vibráciám
  • Bezúdržbové a bez potreby mazania
Ako alternatíva k ložiskám iglidur® G sú k dispozícii ložiská z materiálu iglidur® GLW pre aplikácie s veľkým objemom. Pevnostné parametre sú podobné ako u puzdier iglidur® G, pričom puzdra iglidur® GLW sú primárne odporúčané pre statické zaťaženia. Tam, kde sú dynamické vlastnosti iglidur® G do veľkej miery irelevantné, predstavuje iglidur® GLW veľmi nákladovo efektívnu alternatívu.
 
Typické oblasti použitia
 
Automobilový priemysel
Obrábacie stroje
Robotika
 
Ďalšie aplikácie môžete nájsť tu:
Priemyselné riešenia
 
Kedy použiť?
  • Keď potrebujete cenovo výhodné univerzálne ložisko pre hromadnú výrobu
  • Pre vysoké, hlavne statické zaťaženia
  • Pre nízke až stredné rýchlosti
Kedy nepoužiť?
Použite naše filtre a nájdite vhodný produkt
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie