iglidur® W300, thrust washer, mm - W300TM

The classic endurance runner, very wear resistant on (virtually) all shafts

iglidur® W300, thrust washer, mm - W300TM
iglidur® W300, thrust washer, mm - W300TM drawing
1 from 2
iglidur® W300, thrust washer, mm - W300TM
iglidur® W300, thrust washer, mm - W300TM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: WTM-0509-006
  • Material: iglidur® W300
  • Shape: Thrust washers
  • Dimensions:
    • d1 5 mm
    • d2 9.5 mm
    • s 0.6 mm
    • h 0.3 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
The classic endurance runner, very wear resistant on (virtually) all shafts
  • For especially long service life
  • Low coefficient of friction
  • Extremely high wear resistance
iglidur® W300 | Klasika s dlouhou životností, odolný proti opotřebení na (téměř) všech hřídelích
Materiál iglidur® W300 nabízí vysokou odolnost proti opotřebení, i při použití s drsnými hřídeli nebo v abrazivním prostředí. Tento materiál je nejvíce odolný těmto vnějším vlivům z celé řady iglidur®.Typické aplikace

prodejní automaty
Tiskařský průmysl
Dřevařský průmysl
Obráběcí stroje

Další aplikace naleznete zde:
Průmyslová řešení
 
Kdy použít?
  • Pokud požadujete velmi dlouhou životnost
  • Když je požadován nízký koeficient dynamického tření a vysoká odolnost proti opotřebení
  • Pro použití na hřídelích z 304 SS
  • Pro náročná prostředí a hrubé hřídele
  • Odolné vůči nečistotám
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Testovací metody

Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Unsure if it fits?

Consulting

I look forward to answering your questions

Kamil Štrkula
Kamil Štrkula

igus-icon-phone+421 2 50 20 25 04

Shipping and consultation

In person
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Online
Chat service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm
WhatsApp service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm