iglidur® J350, prírubové ložisko, imperiálny - J350FI

Odolné voči dlhodobej záťaži s vysokou rozmerovou stabilitou pri vysokých teplotách.

iglidur® J350, prírubové ložisko, imperiálny - J350FI
iglidur® J350, prírubové ložisko, imperiálny - J350FI drawing
1 z 2
iglidur® J350, prírubové ložisko, imperiálny - J350FI
iglidur® J350, prírubové ložisko, imperiálny - J350FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: J350FI-0203-03
  • Materiál: iglidur® J350
  • Tvar: Prírubové ložiská
  • Rozmery:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Viac iglidur® J350 častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
  • Veľmi dobrá odolnosť voči opotrebovaniu pri stredných teplotách
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri vysokých teplotách
  • Vynikajúci koeficient trenia
  • Veľmi nízka absorpcia vlhkosti
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pod vodou
  • Vysoká odolnosť voči médiám
  • Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
  • Odolné voči plesniam podľa DIN EN ISO 846
iglidur® J350 | vytrvalostný bežec s vysokou rozmerovou stabilitou pri teplote - použiteľné s mnohými hriadeľmi a zaťaženiami
Nadštandardné puzdro pre rotačné aplikácie - a to na mnohých oceľových hriadeľoch: Puzdrá iglidur® J350 s prírubou. životnosť sa často znásobí pri zaťažení medzi 2 MPa a 50 MPa. Vysoká odolnosť voči teplotám z neho robí veľmi univerzálny materiál.

Typické aplikácie

predajné stroje
Automobilový priemysel
Sklárenský priemysel
Obrábacie stroje

Ďalšie aplikácie tu:
Riešenia pre odvetvia
 
Kedy použiť?
  • Keď je vyžadované oteruodolné ložisko pre rotačný pohyb pri strednom a vysokom zaťažení
  • Keď je potrebné použiť cenovo efektívne ložisko pri vysokých teplotách
  • Keď je potrebné zalisovanie až do +150 °C
  • Keď sa vyžaduje vysoká odolnosť voči opotrebovaniu pri vysokom zaťažení
  • Keď je ložisko vystavené nárazovému zaťaženiu
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu

Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie