1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: C500FM-0608-06
- Materiál: iglidur® C500
- Formulár: Nakupujte prírubové ložiská
- Rozmery:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri stredných teplotách
- Vynikajúca odolnosť voči opotrebeniu pri vysokých teplotách
- Vhodné pre vysoké rýchlosti
- Vynikajúce koeficienty trenia
- Veľmi nízka absorpcia vlhkosti
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pod vodou
- Veľmi vysoká odolnosť voči médiám
- Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
iglidur® C500 | Vysoká odolnosť voči médiám a teplote až do + 250 °C a oteruvzdorný. iglidur® C500 môže byť použitý v aplikáciách až do + 250 °C. Je oteruodolný, má nízky koeficient trenia a je veľmi odolný voči médiám, čo ho robí ideálnym pre aplikácie, ako sú čistiace procesy s použitím peroxidu vodíka. Vhodné aj pre rôzne špeciálne úpravy. Farba ukazuje použitie v extrémnych vplyvoch prostredia.
Typické aplikácie
Automobilový priemysel
Priemysel skla
Potravinársky priemysel
Stroje a zariadenia
Ťažké stroje / Stavba strojov a zariadení
Viac nájdete tu:
Riešenia v rôznych odvetviach
Použite naše filtre na vyhľadanie vhodného produktu
Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer sa prispôsobí správnej tolerancii až po zatlačení do domca. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Spoľahlivo sa zabráni axiálnym alebo radiálnym pohybom v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Typické aplikácie
Automobilový priemysel
Priemysel skla
Potravinársky priemysel
Stroje a zariadenia
Ťažké stroje / Stavba strojov a zariadení
Viac nájdete tu:
Riešenia v rôznych odvetviach
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer sa prispôsobí správnej tolerancii až po zatlačení do domca. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Spoľahlivo sa zabráni axiálnym alebo radiálnym pohybom v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?