iglidur® J, klzné puzdro, mm - JSM

Univerzálny vytrvalostný bežec, vysoko odolný voči opotrebovaniu (takmer) na všetkých druhoch hriadeľov s veľmi nízkymi koeficientmi trenia

iglidur® J, klzné puzdro, mm - JSM
iglidur® J, klzné puzdro, mm - JSM drawing
1 z 2
iglidur® J, klzné puzdro, mm - JSM
iglidur® J, klzné puzdro, mm - JSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: JSM-0608-08
  • Materiál: iglidur® J
  • Tvar: Nakúpte klzné puzdro
  • Rozmery:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 8 mm
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Výborná odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
  • Veľmi dobrá odolnosť voči opotrebovaniu pri stredných teplotách
  • Výborné koeficienty trenia
  • Nízká absorpcia vlhkosti
  • Vysoká odolnosť voči médiám
  • Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
  • Odolný voči otrasom a nárazom
  • Odolné voči nečistotám a prachu
  • Odolný voči plesniam podľa DIN EN ISO 846
iglidur® J | Všestranný vytrvalostný bežec
Klzné ložiská iglidur® J sa vyznačujú najnižším koeficientom trenia v chode na sucho a veľmi nízkym sklonom k trhavému pohybu. Pri maximálne odporúčanom povrchovom tlaku 35 MPa nie sú klzné ložiská iglidur® J vhodné pre extrémne zaťaženie.

Typické aplikácie

Predajné stroje
Tlačiarenský priemysel
Nápojový priemysel
Letecký priemysel
Čisté priestory

Nájdite viac aplikácií tu:
Riešenia pre odvetvia
 
Kedy použiť?
  • Pre vysoké rýchlosti
  • pokiaľ je potrebná najvyššia odolnosť voči opotrebeniu pri nízkych až stredných tlakoch
  • Nízke opotrebenie voči rôznym hriadeľom
  • Ak je potrebný nízky koeficient trenia pri chode na sucho
  • Na tlmenie vibrácií
  • Pri požiadavke na dobrú chemickú odolnosť
  • Pre čo najlepší výkon s mäkkými materiálmi hriadeľa
  • Nízká absorpcia vlhkosti
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu

Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie