iglidur® W360, klzné puzdro, mm - W360SM

Vytrvalostný bežec na všeobecné účely

iglidur® W360, klzné puzdro, mm - W360SM
iglidur® W360, klzné puzdro, mm - W360SM drawing
1 z 2
iglidur® W360, klzné puzdro, mm - W360SM
iglidur® W360, klzné puzdro, mm - W360SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: W360SM-0608-06
  • Materiál: iglidur® W360
  • Tvar: Klzné ložiská
  • Rozmery:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
  • Výborné koeficienty trenia
  • Nízká absorpcia vlhkosti
  • Vysoká odolnosť voči médiám
  • Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
  • Odolný voči otrasom a nárazom
  • Odolné voči nečistotám a prachu
  • Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
iglidur® W360 | Vysoká životnosť a profil
Materiál iglidur® W360 ponúka kombináciu vysokej životnosti, odolnosti voči tepelným vplyvom, nižšiu absorpciu vody a vynikajúci pomer cena/výkon - skutočný všestranný v oblasti odolnosti.

Typické aplikácie

predajné stroje
Automobilový priemysel
Motocykle & Skútre

Nájdite ďalšie aplikácie tu:
Riešenia pre priemysel
 
Kedy použiť?
  • Ak je nevyhnutné zaistiť puzdro s extrémne vysokou oteruodolnosťou pri strednom zaťažení
  • Pri pravidelnom kontakte s vlhkosťou
  • Pokiaľ trvalá prevádzková teplota presiahne +90°C
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu

Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie