1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: WTI-0610-01
- Materiál: iglidur® W300
- Tvar: Axiálne podložky
- Rozmery:
- d1 0.375 in
- d2 0.625 in
- s 0.04 in
- h 0.04 in
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
Klasický vytrvalostný bežec, veľmi oteruodolný pri (prakticky) všetkých typoch hriadeľov
- Pre dlhú životnosť
- Nízky koeficient trenia
- Extrémne vysoká odolnosť voči opotrebovaniu.
iglidur® W300 | vytrvalostný bežec, veľmi odolný proti opotrebeniu na (takmer) všetkých druhoch hriadeľov
Typické oblasti použitia
predajné stroje
Tlačiarenský priemysel
Drevársky priemysel
Obrábacie stroje
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Priemyselné riešenia
Použite naše filtre a nájdite vhodný produkt
- Viac ako 400 rozmerov dostupných zo skladu
- Pre dlhú životnosť
- Nízky koeficient trenia
- Extrémne vysoká odolnosť voči opotrebeniu
- Vhodné aj pre mäkké hriadele
- Odolné voči nečistotám
- Zabezpečuje prevádzku bez potreby mazania a údržby
Typické oblasti použitia
predajné stroje
Tlačiarenský priemysel
Drevársky priemysel
Obrábacie stroje
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Priemyselné riešenia
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Nie ste si istí, či to sedí?