1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: QTM-3254-015
- Materiál: iglidur® Q
- Tvar: Axiálne podložky
- Rozmery:
- d1 32 mm
- d2 54 mm
- d4 43 mm
- d5 4 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Viac iglidur® Q častí
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Pre vysoké zaťaženie - oteruodolné na mnohých hriadeľoch
- Vynikajúca odolnosť voči opotrebeniu, najmä pri extrémnom zaťažení
- Odporúča sa pre extrémne hodnoty pv
- Dobré koeficienty trenia
iglidur® Q | Pre vysoké zaťaženia – oteruodolná na mnohých hriadeľoch
Od určitého zaťaženia (25 MPa) dokonca prekoná aj ložiská vyrobené z vysoko odolného materiálu voči opotrebeniu - iglidur® W300. Špecifické pevné lubrikanty presne integrované do materiálu zaručujú bezúdržbovú suchú prevádzku pri každom zaťažení.
Typické oblasti použitia
Poľnohospodárstvo
Stavebné stroje
Verejná doprava
Ostatné aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre priemysel
Použite naše možnosti filtrov na nájdenie vhodného produktu
- Pre vynikajúcu odolnosť voči opotrebovaniu, najmä pri extrémne vysokom zaťažení
- Odporúčané pre extrémne hodnoty PV
- Dobrý koeficient trenia
- Odolné voči nečistotám
- Bezúdržbové a bez potreby mazania
- Štandardný sortiment na sklade: Rýchla dostupnosť materiálu
Od určitého zaťaženia (25 MPa) dokonca prekoná aj ložiská vyrobené z vysoko odolného materiálu voči opotrebeniu - iglidur® W300. Špecifické pevné lubrikanty presne integrované do materiálu zaručujú bezúdržbovú suchú prevádzku pri každom zaťažení.
Typické oblasti použitia
Poľnohospodárstvo
Stavebné stroje
Verejná doprava
Ostatné aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre priemysel
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Nie ste si istí, či to sedí?