1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: P210SI-0203-03
- Materiál: iglidur® P210
- Tvar: Klzné ložiská
- Rozmery:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Viac iglidur® P210 častí
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri stredných teplotách
- Výborné koeficienty trenia
- Nízká absorpcia vlhkosti
- Extrémna odolnosť proti hranovému zaťaženiu
- Veľmi vysoká odolnosť voči nárazom a otrasom
- Odolné voči nečistotám a prachu
- Správanie sa zahmlievania podľa DIN 75201-B
iglidur® P210 | Špecialista na kývavé, valivé aplikácie a viac - Dobrý koeficient trenia a opotrebovania na takmer každej hriadeli
So klznými puzdrami iglidur® P210 má používateľ k dispozícii všestranné ložiská, ktoré vykazujú nadpriemernú životnosť najmä v prípade kývavých aplikácií a so stredným zaťažením až do 20 MPa. Tento všestranný materiál sa už osvedčil v mnohých zákaznícky špecifických riešeniach aj ako tyčový materiál (polotovar) Možné sú klipové alebo predpäté dizajny, rovnako ako aplikácie v interiéri vozidla.
Typické aplikácie
Poľnohospodárstvo
Obrábacie stroje
Nábytok a priemyselný dizajn
Textilný priemysel
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre jednotlivé odvetvia
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
So klznými puzdrami iglidur® P210 má používateľ k dispozícii všestranné ložiská, ktoré vykazujú nadpriemernú životnosť najmä v prípade kývavých aplikácií a so stredným zaťažením až do 20 MPa. Tento všestranný materiál sa už osvedčil v mnohých zákaznícky špecifických riešeniach aj ako tyčový materiál (polotovar) Možné sú klipové alebo predpäté dizajny, rovnako ako aplikácie v interiéri vozidla.
Typické aplikácie
Poľnohospodárstvo
Obrábacie stroje
Nábytok a priemyselný dizajn
Textilný priemysel
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre jednotlivé odvetvia
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?