iglidur® ECO H, klzné puzdro, mm - ECOHSM

Vysoká odolnosť voči teplote a chemikáliám

iglidur® ECO H, klzné puzdro, mm - ECOHSM
iglidur® ECO H, klzné puzdro, mm - ECOHSM drawing
1 z 2
iglidur® ECO H, klzné puzdro, mm - ECOHSM
iglidur® ECO H, klzné puzdro, mm - ECOHSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: ECO-HSM-0608-06
  • Materiál: iglidur® ECO-H
  • Tvar: Klzné ložiská
  • Rozmery:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Viac iglidur® ECO-H častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Vhodné pre extrémne vysoké rýchlosti
  • Nízká absorpcia vlhkosti
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pod vodou
  • Veľmi vysoká odolnosť voči médiám
  • Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)

iglidur® ECO H | Odolnosť voči vysokým teplotám a chemikáliám
iglidur® ECO H pozostáva z 97 % z regranulátu. ECO H je termoplastický materiál vystužený vláknom, vyvinutý špeciálne pre aplikácie vo vysokej vlhkosti alebo pod vodou. Komponenty z iglidur® ECO H je možné používať úplne bez mazania; v mokrých aplikáciách pôsobí okolitá tekutina ako dodatočné mazivo. Vhodné pre teploty do +200 °C. Veľmi nízky koeficient trenia pri použití s kalenými hriadeľmi.Typické oblasti použitia
Potravinársky priemysel
Zdravotnícke technológie
Offshore
Lodný priemysel

Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia podľa odvetvia

 

Kedy použiť?
  • Pre podvodné aplikácie
  • Ak je potrebná vysoká odolnosť voči teplote
  • Pre vysoké mechanické zaťaženie
  • Pre aplikácie v kontakte s chemikáliami
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtra, aby ste našli vhodný produkt 

Tolerancie a merací systém
Montážne rozmery a tolerancie ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúca je absorpcia vlhkosti a teplotná rozťažnosť materiálu. Puzdrá s nízkou absorpciou vlhkosti je možné navrhnúť s minimálnou vôľou ložiska. Nasledujúce platí pre hrúbku steny: čím sú ložiská hrubšie, tým väčšia musí byť vôľa ložiska.
Testovací postup
Inštalácia
klzné puzdrá iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na príslušnú toleranciu až po zatlačení do otvoru v domci. Zalisovacia interferencia môže byť až 2% z vnútorného priemeru. Takto sa zaručuje bezpečné zalisovanie ložiska. Predchádza sa tak výskytu axiálnych alebo radiálnych pohybov v domci.

Viac informácií o montáži a toleranciách klzných ložísk iglidur

Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie