iglidur® C500, klzné puzdro, mm - C500SM

Vysoká odolnosť voči médiám a teplote, do 250 °C, oteruodolnosť

iglidur® C500, klzné puzdro, mm - C500SM
iglidur® C500, klzné puzdro, mm - C500SM drawing
1 z 2
iglidur® C500, klzné puzdro, mm - C500SM
iglidur® C500, klzné puzdro, mm - C500SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: C500SM-0608-06
  • Materiál: iglidur® C500
  • Tvar: Klzné ložiská
  • Rozmery:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Viac iglidur® C500 častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri stredných teplotách
  • Vynikajúca odolnosť voči opotrebeniu pri vysokých teplotách
  • Vhodné pre vysoké rýchlosti
  • Výborné koeficienty trenia
  • Veľmi nízka absorpcia vlhkosti
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pod vodou
  • Veľmi vysoká odolnosť voči médiám
  • Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
iglidur® C500 | Vysoká odolnosť voči pôsobeniu médií a teplotám do +250 °C, odolný voči opotrebovaniu
iglidur® C500 je možné aplikovať pri teplotách až do +250 °C, je extrémne odolný voči pôsobeniu médií, napríklad čistiacich procesov peroxidom vodíka, odolný voči opotrebovaniu a má nízky koeficient trenia. Vhodné aj pre rôzne špeciálne dizajny. Farba indikuje použitie v extrémnych podmienkach prostredia.

Typické aplikácie

Automobilový priemysel
Sklenársky priemysel
Potravinárský priemysel
Obrábacie stroje
Ťažké stroje / Strojárenský priemysel

Nájdite oveľa viac aplikácií v našich Industriálnych riešeniach

 
Kedy použiť?
  • Ak je potrebné extrémne odolné puzdro voči médiám s vysokou flexibilitou
  • Keď potrebujete mimoriadne oteruodolné a médiám odolné puzdro.
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtra, aby ste našli vhodný produkt 

Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Testovacie metódy

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu len po vtlačení do domca. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Spoľahlivo sa tým zabráni axiálnym alebo radiálnym pohybom v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie