iglidur® A160, klzné puzdro, mm - A160SM

Súlad s predpismi FDA a EÚ pre chemikálie a potraviny

iglidur® A160, klzné puzdro, mm - A160SM
iglidur® A160, klzné puzdro, mm - A160SM drawing
1 z 2
iglidur® A160, klzné puzdro, mm - A160SM
iglidur® A160, klzné puzdro, mm - A160SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: A160SM-0608-06
  • Materiál: iglidur® A160
  • Tvar: Klzné ložiská
  • Rozmery:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Viac iglidur® A160 častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Vynikajúci koeficient trenia
  • Nízká absorpcia vlhkosti
  • Vysoká odolnosť voči médiám
  • Odolný voči otrasom a nárazom
  • Odolné voči nečistotám a prachu
  • V súlade s FDA
  • V súlade s EU 10/2011
iglidur® A160 | Zlučiteľný s predpismi USA FDA a EÚ pre chemikálie a potraviny
Ložiská iglidur® A160 sa vyznačujú extrémnou odolnosťou voči médiám a nízkymi nákladmi. Tribologicky optimalizovaný materiál možno použiť na povrchy do +90°C a taktiež spĺňa požiadavky potravinárskeho priemyslu. Špecifikácia materiálu je doplnená o „optickú detekciu“, ktorá má pre potravinársky priemysel výraznú farbu modrú modrú.

Typické oblasti použitia

Nápojový priemysel
Potravinársky priemysel
Zdravotnícka technológia

Ďalšie možné aplikácie nájdete tu:
Riešenia v jednotlivých priemysloch

 
Kedy použiť?
  • Ak je potrebné puzdro s maximálnou odolnosťou voči médiám
  • Keď je potrebné cenovo výhodné puzdro s vysokou odolnosťou voči médiám.
  • Keď je potrebný materiál spĺňajúci normu 10/2011 EC
Kedy nepoužiť?
Použite naše filter, aby ste našli ten správny produkt pre vás 

Tolerancie a metóda merania
Montážne rozmery a tolerancie ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúca je absorpcia vlhkosti a teplotná rozťažnosť materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti môžu byť inštalované s malou vôľou ložiska. Pre hrúbku steny platí: Čím silnejšie sú ložiská, tým väčšia musí byť vôľa ložiska.
Testovací postup

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je pri zodpovedajúcej tolerancii nastavený až po nalisovaní do otvoru v domci. Zalisovanie môže byť až 2 % vnútorného priemeru. To zaisťuje bezpečné zalisovanie ložísk. Spoľahlivo sa tak zabráni axiálnym alebo radiálnym posunom v domci.
iglidur® - inštalácia, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie