1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: RSM-0203-07
- Materiál: iglidur® R
- Tvar: Klzné ložiská
- Rozmery:
- d1 2 mm
- d2 3.6 mm
- b1 7 mm
- Viac iglidur® R častí
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Nízká absorpcia vlhkosti
- Vysoká odolnosť voči médiám
- Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
- Odolný voči otrasom a nárazom
- Odolné voči nečistotám a prachu
- Nízkonákladový materiál pre veľkosériovú výrobu
iglidur® R | Cenovo výhodný materiál, nízke koeficienty trenia
Pri vývoji materiálu klzných ložísk iglidur® R bol dôraz kladený na vysoký výkon a veľmi nízku cenu. Najmä v suchom režime sa mal dosiahnuť nízky koeficient trenia a opotrebenia. Klzné ložiská z igliduru® R sú vybavené kombináciou pevných mazív. Tento materiál, ktorý neobsahuje PTFE ani silikón, dosahuje mimoriadne nízky koeficient trenia pri chode na sucho a do značnej miery sa vyhýba stick-slip efektu.
Typické aplikácie
Modelárstvo
Dizajn nábytku a priemyselný dizajn
Kondičné a športové potreby
Nájdite tu ďalšie aplikácie :
Riešenia pre priemyselné odvetvia
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Skúšobné metódy
Montáž
iglidur® klzné ložiská sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Pri vývoji materiálu klzných ložísk iglidur® R bol dôraz kladený na vysoký výkon a veľmi nízku cenu. Najmä v suchom režime sa mal dosiahnuť nízky koeficient trenia a opotrebenia. Klzné ložiská z igliduru® R sú vybavené kombináciou pevných mazív. Tento materiál, ktorý neobsahuje PTFE ani silikón, dosahuje mimoriadne nízky koeficient trenia pri chode na sucho a do značnej miery sa vyhýba stick-slip efektu.
Typické aplikácie
Modelárstvo
Dizajn nábytku a priemyselný dizajn
Kondičné a športové potreby
Nájdite tu ďalšie aplikácie :
Riešenia pre priemyselné odvetvia
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Skúšobné metódy
Montáž
iglidur® klzné ložiská sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?