1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: W360SM-0608-06
- Materiál: iglidur® W360
- Tvar: Klzné ložiská
- Rozmery:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Viac iglidur® W360 častí
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
- Výborné koeficienty trenia
- Nízká absorpcia vlhkosti
- Vysoká odolnosť voči médiám
- Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
- Odolný voči otrasom a nárazom
- Odolné voči nečistotám a prachu
- Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
iglidur® W360 | Vysoká životnosť a profil
Materiál iglidur® W360 ponúka kombináciu vysokej životnosti, odolnosti voči tepelným vplyvom, nižšiu absorpciu vody a vynikajúci pomer cena/výkon - skutočný všestranný v oblasti odolnosti.
Typické aplikácie
predajné stroje
Automobilový priemysel
Motocykle & Skútre
Nájdite ďalšie aplikácie tu:
Riešenia pre priemysel
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Materiál iglidur® W360 ponúka kombináciu vysokej životnosti, odolnosti voči tepelným vplyvom, nižšiu absorpciu vody a vynikajúci pomer cena/výkon - skutočný všestranný v oblasti odolnosti.
Typické aplikácie
predajné stroje
Automobilový priemysel
Motocykle & Skútre
Nájdite ďalšie aplikácie tu:
Riešenia pre priemysel
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?