iglidur® UW160, klzné puzdro, mm - UW160SM

V súlade s KTW, vhodné pre styk s pitnou vodou

iglidur® UW160, klzné puzdro, mm - UW160SM
iglidur® UW160, klzné puzdro, mm - UW160SM drawing
1 z 2
iglidur® UW160, klzné puzdro, mm - UW160SM
iglidur® UW160, klzné puzdro, mm - UW160SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: UW160SM-0304-03
  • Materiál: iglidur® UW160
  • Tvar: Klzné ložiská
  • Rozmery:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Viac iglidur® UW160 častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • V súlade s KTW, vhodné pre styk s pitnou vodou
  • Extrémne oteruodolné v kvapaline pri dlhodobej prevádzke
  • Vhodné pre kontakt s pitnou vodou (v súlade s KTW)
  • Dobrá odolnosť voči kvapalným médiám
iglidur® UW160 | Vhodný na styk s pitnou vodou v súlade s KTW
 
  • Extrémne odolné voči opotrebeniu v kvapaline pre dlhodobú prevádzku
  • Vhodné pre kontakt s pitnou vodou (v súlade s KTW)
  • Dobrá odolnosť voči médiám
  • Bezúdržbové a bez potreby mazania
  • Štandardný sortiment na sklade: Rýchla dostupnosť materiálu
iglidur® UW160 bol špeciálne vyvinutý pre maximálnu odolnosť voči opotrebeniu pri nepretržitej prevádzke v médiách. V typických aplikáciách sa vyskytujú nízke radiálne zaťaženia a mierne teploty. Vhodnosť pre styk s pitnou vodou a veľmi dobrá odolnosť dotvárajú profil vlastností.
 
Typické oblasti použitia
 
Fluidná technológia
 
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre priemysel
 
 
Kedy použiť?
  • Keď je potrebný materiál v súlade s KTW
  • Keď sa vyžaduje oteruodolný materiál na nepretržité použitie v kvapalných médiách
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtrovania na vyhľadanie vhodného produktu
 
Technické povolenia a systém merania
Inštalačná výška a prípustné odchýlky klzných ložísk iglidur® sú funkciou materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti je možné navrhnúť s minimálnou vôľou ložísk. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
 
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer sa nastaví až po lisovaní v správne tolerovanom domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Takto sa zaručuje bezpečné zalisovanie ložiska. Takýmto spôsobom sa zabráni axiálnemu alebo radiálnemu pohybu v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie