iglidur® UW, klzné puzdro, mm - UWSM

Vytrvalostný bežec pod vodou, pre rýchlu rotáciu pod vodou

iglidur® UW, klzné puzdro, mm - UWSM
iglidur® UW, klzné puzdro, mm - UWSM drawing
1 z 2
iglidur® UW, klzné puzdro, mm - UWSM
iglidur® UW, klzné puzdro, mm - UWSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: UWSM-0304-05
  • Materiál: iglidur® UW
  • Tvar: Klzné ložiská
  • Rozmery:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Viac iglidur® UW častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Nízká absorpcia vlhkosti
  • Vynikajúca odolnosť voči opotrebeniu pod vodou
  • Vysoká odolnosť voči médiám
iglidur® UW | Vytrvalostný bežec pod vodou, pre rýchle otáčanie pod vodou
Najlepšie hladké ložisko iglidur® pre aplikácie pod vodou. Extrémne odolné voči opotrebovaniu vo vode, testované a bezúdržbové. Prvá voľba pre čerpacie aplikácie.

Typické aplikácie

Technológia tekutín

Tu nájdete viac aplikácií:
Riešenia pre priemysel
 
Kedy použiť?
  • Pre aplikácie pod vodou a v kvapalných médiách
  • Pre nízke zaťaženia
  • Pre vysoké otáčky
  • Extrémna odolnosť voči opotrebeniu, určené na nepretržitú prevádzku v médiách s vysokým obsahom mastnoty
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtra, aby ste našli vhodný produkt 

Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer sa nastaví až po vložení do montážneho otvoru s príslušnou toleranciou. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Predchádza sa tak výskytu axiálnych alebo radiálnych pohybov v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie