iglidur® Q2, puzdrové ložisko, imperiálny - Q2SI

Trvácne ložisko pre náročné podmienky

iglidur® Q2, puzdrové ložisko, imperiálny - Q2SI
iglidur® Q2, puzdrové ložisko, imperiálny - Q2SI drawing
1 z 2
iglidur® Q2, puzdrové ložisko, imperiálny - Q2SI
iglidur® Q2, puzdrové ložisko, imperiálny - Q2SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: Q2SI-0203-03
  • Materiál: iglidur® Q2
  • Tvar: Klzné ložiská
  • Rozmery:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Viac iglidur® Q2 častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Vhodné pre vysoké rýchlosti
  • Extrémna odolnosť proti hranovému zaťaženiu
  • Veľmi vysoká odolnosť voči nárazom a otrasom
  • Mimoriadne odolné voči nečistotám a prachu.
  • Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
iglidur® Q2 | Odolné ložisko pre náročné podmienky
Kĺzne ložiská iglidur® Q2 majú vysokú nosnosť a dobrú odolnosť voči oteru pri vysokom zaťažení. Majú výborný pomer cena/výkon. Tuhé mazivá znižujú koeficient trenia a zlepšujú odolnosť voči opotrebovaniu, pričom táto vlastnosť bola v porovnaní s inými klznými ložiskami iglidur® zlepšená, a to hlavne v prípade silne zaťažených kývavých aplikácií.Typické aplikácie

Poľnohospodárske stroje
Stavebné stroje
Obrábacie stroje

Nájdite si viac aplikácií tu:
Odvetvové riešenia

 
Kedy použiť?
  • Keď nastane vysoké dynamické zaťaženie
  • Keď sa okrem vysokého zaťaženia vyskytnú aj nárazy, údery, nečistoty
  • Na vysoko zaťažené kývavé pohyby
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu

Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie