iglidur® H, klzné puzdro, mm - HSM

Vysoká odolnosť voči teplote a chemikáliám

iglidur® H, klzné puzdro, mm - HSM
iglidur® H, klzné puzdro, mm - HSM drawing
1 z 2
iglidur® H, klzné puzdro, mm - HSM
iglidur® H, klzné puzdro, mm - HSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: HSM-0304-03
  • Materiál: iglidur® H
  • Tvar: Klzné ložiská
  • Rozmery:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Viac iglidur® H častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Vhodné pre extrémne vysoké rýchlosti
  • Nízká absorpcia vlhkosti
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pod vodou
  • Veľmi vysoká odolnosť voči médiám
  • Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
iglidur® H | Odolnosť voči vysokým teplotám a chemická odolnosť
iglidur® H je vláknom spevnený termoplast špeciálne vyvinutý pre aplikácie s vysokou vlhkosťou alebo pod vodou. Klzné ložiská vyrobené z iglidur® H je možné použiť úplne bez mazania; vo vlhkých aplikáciách pôsobí okolitá tekutina ako dodatočné mazivo. Vhodné pre teploty do +200 °C. Veľmi nízky koeficient trenia v porovnaní s kalenou hriadeľou.

Typické oblasti použitia

Nápojový priemysel
Medicínska technológia
Priemysel v pobrežných oblastiach
Lodenice

Viac možných aplikácií nájdete tu:
Riešenia v priemysle

 
Kedy použiť?
  • Pre podvodné aplikácie
  • Ak je potrebná vysoká odolnosť voči teplote
  • Pre vysoké mechanické zaťaženie
  • Pre aplikácie v kontakte s chemikáliami
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtra, aby ste našli vhodný produkt 

Tolerancie a merací systém
Montážne rozmery a tolerancie ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúca je absorpcia vlhkosti a teplotná rozťažnosť materiálu. Puzdrá s nízkou absorpciou vlhkosti je možné navrhnúť s minimálnou vôľou ložiska. Pre hrúbku steny platí: Čím silnejšie sú ložiská, tým väčšia musí byť vôľa ložiska.
Postup skúšky

Inštalácia
Ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na príslušnú toleranciu až po zatlačení do otvoru v domci. Zalisovacia interferencia môže byť až 2% z vnútorného priemeru. Takto sa zaručuje bezpečné zalisovanie ložiska. Spoľahlivo sa tak zabráni axiálnym alebo radiálnym posunom v domci.
iglidur® - inštalácia, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie