1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: ECO-HSM-0608-06
- Materiál: iglidur® ECO-H
- Tvar: Klzné ložiská
- Rozmery:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Viac iglidur® ECO-H častí
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Vhodné pre extrémne vysoké rýchlosti
- Nízká absorpcia vlhkosti
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pod vodou
- Veľmi vysoká odolnosť voči médiám
- Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
iglidur® ECO H | Odolnosť voči vysokým teplotám a chemikáliám
iglidur® ECO H pozostáva z 97 % z regranulátu. ECO H je termoplastický materiál vystužený vláknom, vyvinutý špeciálne pre aplikácie vo vysokej vlhkosti alebo pod vodou. Komponenty z iglidur® ECO H je možné používať úplne bez mazania; v mokrých aplikáciách pôsobí okolitá tekutina ako dodatočné mazivo. Vhodné pre teploty do +200 °C. Veľmi nízky koeficient trenia pri použití s kalenými hriadeľmi.Typické oblasti použitia
Potravinársky priemysel
Zdravotnícke technológie
Offshore
Lodný priemysel
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia podľa odvetvia
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a merací systém
Montážne rozmery a tolerancie ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúca je absorpcia vlhkosti a teplotná rozťažnosť materiálu. Puzdrá s nízkou absorpciou vlhkosti je možné navrhnúť s minimálnou vôľou ložiska. Nasledujúce platí pre hrúbku steny: čím sú ložiská hrubšie, tým väčšia musí byť vôľa ložiska.
Testovací postup
Inštalácia
klzné puzdrá iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na príslušnú toleranciu až po zatlačení do otvoru v domci. Zalisovacia interferencia môže byť až 2% z vnútorného priemeru. Takto sa zaručuje bezpečné zalisovanie ložiska. Predchádza sa tak výskytu axiálnych alebo radiálnych pohybov v domci.
Viac informácií o montáži a toleranciách klzných ložísk iglidur
Nie ste si istí, či to sedí?