iglidur® A181, sleeve bearing, mm - A181SM

The universal bearing for contact with food

iglidur® A181, sleeve bearing, mm - A181SM
iglidur® A181, sleeve bearing, mm - A181SM drawing
1 from 2
iglidur® A181, sleeve bearing, mm - A181SM
iglidur® A181, sleeve bearing, mm - A181SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: A181SM-0405-04
  • Material: iglidur® A181
  • Form: Shop sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Adjust dimensions
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Suitable for high speeds
  • Low moisture absorption
  • High media resistance
  • Extremely resistant to edge pressure
  • Very resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • FDA-compliant
  • EU 10/2011-compliant
iglidur® A181 | Univerzální ložisko pro styk s potravinami
Materiál iglidur® A181 je v souladu s pravidly FDA a 10/2011 EC. Modrá barva navíc usnadňuje „optickou detekovatelnost“, která je často žádoucí v potravinářském sektoru. Ve srovnání s materiálem iglidur® A180 s ohledem na mechanické vlastnosti, teplotu a odolnost proti médiím, je materiál iglidur® A181 ve většině případů vhodnější s ohledem na odolnost proti opotřebení.

Typické aplikace

Nápojový průmysl
Potravinářský průmysl
Lékařské technologie

Další časté aplikace naleznete zde:
Oborová řešení

 
Kdy použít?
  • Pokud požadujete FDA certifikaci
  • Pokud je potřeba materiál v souladu s nařízením 10/2011 EC
  • V případě univerzálního materiálu vhodného pro přímý styk s potravinami
Kdy nepoužít?
Využijte naše filtry pro vyhledání vhodného produktu 

Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Unsure if it fits?

Contact us

Contact details

Kamil Štrkula
Kamil Štrkula

igus-icon-phone+421 2 50 20 25 04

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h