iglidur® W300, prírubové ložisko, mm - W300FM

Klasický vytrvalostný bežec, veľmi oteruodolný pri (prakticky) všetkých typoch hriadeľov

iglidur® W300, prírubové ložisko, mm - W300FM
iglidur® W300, prírubové ložisko, mm - W300FM drawing
1 z 2
iglidur® W300, prírubové ložisko, mm - W300FM
iglidur® W300, prírubové ložisko, mm - W300FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: WFM-0608-04
  • Materiál: iglidur® W300
  • Tvar: Prírubové ložiská
  • Rozmery:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Výborná odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
  • Veľmi dobrá odolnosť voči opotrebovaniu pri stredných teplotách
  • Vynikajúci koeficient trenia
  • Extrémna odolnosť proti hranovému zaťaženiu
  • Veľmi vysoká odolnosť voči nárazom a otrasom
  • Odolné voči nečistotám a prachu
iglidur® W300 | Odolná klasika, veľmi oteruodolná na (takmer) všetkých hriadeľoch
iglidur® W300 ponúka vysokú odolnosť voči opotrebeniu, aj pri drsných hriadeľoch alebo veľmi abrazívnych okolitých médiách. Tento materiál je najodolnejší voči týmto externým vplyvom zo všetkých produktov iglidur®.Typické aplikácie

predajné stroje
Tlačový priemysel
Drevospracujúci priemysel
Obrábacie stroje

Viac aplikácií nájdete tu:
Riešenia pre priemysel
 
Kedy použiť?
  • Ak je potrebná obzvlášť vysoká životnosť
  • V prípadoch, keď je požadovaný nízky koeficient dynamického trenia a vysoká odolnosť voči opotrebeniu
  • Na použitie na hriadeľoch z 304 nehrdzavejúcej ocele.
  • Pre drsné prostredie a hrubé hriadele
  • Odolnosť voči nečistotám
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu

Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Testovacie metódy

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie