iglidur® J3, sleeve bearing, mm - J3SM

The new endurance runner: specialist for pulsating loads

iglidur® J3, sleeve bearing, mm - J3SM
iglidur® J3, sleeve bearing, mm - J3SM drawing
1 z 2
iglidur® J3, sleeve bearing, mm - J3SM
iglidur® J3, sleeve bearing, mm - J3SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: J3SM-1012-08
  • Materiál: iglidur® J3
  • Tvar: Nakúpte klzné puzdro
  • Rozmery:
    • d1 10 mm
    • d2 12 mm
    • b1 8 mm
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
iglidur® J3 | Nová generácia vytrvalostný bežec: špecialista na kývavé ložiská.
iglidur® J3 je materiál s vylepšenou odolnosťou voči opotrebeniu pri nízkych až stredných zaťaženiach a vysokých rýchlostiach. Životnosť je až o 300 % vyššia ako u iglidur® J, osvedčeného materiálu vytrvalostného bežca.

Typické oblasti použitia

predajné stroje
Tlačiarenský priemysel
Nápojový priemysel
Sklársky priemysel
Letecký priemysel

Nájdete tu ďalšie možnosti aplikácie:
Riešenia pre priemysel
 
Kedy použiť?
  • Pri optimalizácii odolnosti voči opotrebovaniu v porovnaní s iglidur® J
  • Pri požiadavke na veľmi nízke koeficienty trenia chod na sucho
  • Keď je potrebná vysoká odolnosť voči opotrebovaniu pri nízkych zaťaženiach
  • Ak je nízka absorpcia vlhkosti zásadná
  • Keď je potrebná dobrá odolnosť voči médiám
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu

Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie