SCARA robot 4 DOF s krytom

RL-SCR-0101.B product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-0101.B product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-0101.B product image
igus-icon-lupe
play iconRL-SCR-0101.B video
igus-icon-lupe
1 z 4
SCARA robot 4 DOF s krytom
SCARA robot 4 DOF s krytom
SCARA robot 4 DOF s krytom
SCARA robot 4 DOF s krytom
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informácie o výrobku

  • Nosnosť: 2 kg
  • Rozsah: 560 mm
  • Dosah na osi Z: 500 mm
  • Stupne slobody: 4
  • Rýchlosť: 20 vyhotovení za minútu
  • Minimálna životnosť: 2,5 milióna cyklov
  • Trieda ochrany IP45, odolný proti striekajúcej vode
igus-icon-lieferzeitRL-SCR-0101.B
no casing
560
Bez ovládača

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie