Vyraďovaný model
igus-icon-lupe
- Sklenovláknový kábel pre najnáročnejšie aplikácie
- Vonkajší plášť TPE
- Bez halogénov
- Bez silikónu
- odolný hydrolýze a baktériám
- Odolnosť voči olejom (podľa normy DIN EN 60811-404), odolnosť voči bioolejom (VDMA 24568, testované DEA Plantocut 8 S-MB)
- UV odolnosť
- Bez obsahu PVC
- Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitLWL9040032
6x50/125
Connector ST/Connector ST incl. Conversion to LC on both sides
10
igus-icon-info
Táto súčiastka je ukončený model.
igus-icon-infoSpoločnosť igus® GmbH definuje dĺžku kábla ako celkovú dĺžku vrátane konektorov alebo otvoreného osadenia reťaze káblami a priečkami.