Profinet kábel s konektormi, PUR, konektor A: RJ45 Telegärtner kovový, konektor B: RJ45 Telegärtner kovový

CAT9461005 product image
igus-icon-lupe
  • Pre aplikácie so stredným zaťažením
  • vonkajší plášť z materiálu PUR
  • Celkové tienenie
  • Odolný voči chladiacej kvapaline
  • Odolné voči vrypom
  • Odolný voči olejom (podľa DIN EN 50363-10-2)
  • Až 4-ročná záruka
igus-icon-lieferzeitCAT9461005
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoSpoločnosť igus® GmbH definuje dĺžku kábla ako celkovú dĺžku vrátane konektorov alebo otvoreného osadenia reťaze káblami a priečkami.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie