CAT6 káble s konektormi, TPE, konektor A: Harting RJ45 v domci HAN3A, konektor B: Harting RJ45 v domci HAN3A, prekrížené

CAT9040700 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CAT6a
• Bez vnútorného plášťa
• Pre použitie do energetických reťazí
• Vonkajší plášť z TPE
• Faktor ohybu 12,5xd
• Párové a celkové tienenie
• Olejuvzdorné a samozhášavé
• Zaručených 10 miliónov dvojitých zdvihov
  • Záruka až 4 roky
  • igus-icon-lieferzeitCAT9040700
    (4x(2x0,15)C)C
    InfoInfoigus-icon-infoSpoločnosť igus® GmbH definuje dĺžku kábla ako celkovú dĺžku vrátane konektorov alebo otvoreného osadenia reťaze káblami a priečkami.

    Poradenské služby

    Rád zodpovím vaše otázky osobne

    Konzultácie