S konektormi CAT5e káblov, TPE, konektor A: Yamaichi RJ45 v M23 Hummel domec spojovacia matica, konektor B: Yamaichi RJ45 v M23 Hummel domec spojovacia matica, pin assignment straight

CAT9040140 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
• Pre použitie do energetických reťazí
• Vonkajší plášť z TPE
• Polomer ohybu 10xd
• Celkové tienenie
• Olejuvzdorné a samozhášavé
• Zaručených 10 miliónov dvojitých zdvihov
  • Záruka až 4 roky
  • igus-icon-lieferzeitCAT9040140
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoSpoločnosť igus® GmbH definuje dĺžku kábla ako celkovú dĺžku vrátane konektorov alebo otvoreného osadenia reťaze káblami a priečkami.

    Poradenské služby

    Rád zodpovím vaše otázky osobne

    Konzultácie