Profibus káble s konektormi, TPE, konektor A: Phoenix Contact SUB-D, 9-pinový, pin, 45°, IP67, konektor B: otvorený koniec

BUS9041263 product image
igus-icon-lupe
• Profibus
• Pre použitie do energetických reťazí
• Vonkajší plášť z TPE
• Polomer ohybu 10xd
• Celkové tienenie
• Olejuvzdorné a samozhášavé
• Zaručených 10 miliónov dvojitých zdvihov
  • Záruka až 4 roky
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041263
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoSpoločnosť igus® GmbH definuje dĺžku kábla ako celkovú dĺžku vrátane konektorov alebo otvoreného osadenia reťaze káblami a priečkami.

    Poradenské služby

    Rád zodpovím vaše otázky osobne

    Konzultácie