Káble Profibus s konektormi, TPE, konektor A: Phoenix Contact IN: M12, 5-pólové, kolíkové, rovné, OUT: M12, 5-pólové, kolíkové, rovné, konektor B: Phoenix Contact SUB-D, 9-pólové, kolíkové, 45° IP67

BUS9041262 product image
igus-icon-lupe
• Profibus
• Pre použitie do energetických reťazí
• Vonkajší plášť z TPE
• Polomer ohybu 10xd
• Celkové tienenie
• Olejuvzdorné a samozhášavé
• Zaručených 10 miliónov dvojitých zdvihov
  • Záruka až 4 roky
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041262
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoSpoločnosť igus® GmbH definuje dĺžku kábla ako celkovú dĺžku vrátane konektorov alebo otvoreného osadenia reťaze káblami a priečkami.

    Poradenské služby

    Rád zodpovím vaše otázky osobne

    Konzultácie