Profibus káble s konektormi, PUR, konektor A: Phoenix Contact SUB-D, 9-pinový, zástrčka, koncový konektor 90°, konektor B: Phoenix Contact IN: M12 5-pinový, priamy vývod, OUT: M12 5-pinová zásuvka priama

BUS9041161 product image
igus-icon-lupe

  • Profibus
  • Pre aplikácie v energetických reťaziach
  • vonkajší plášť z materiálu PUR
  • Polomer ohybu 12,5xd
  • Celkové tienenie
  • Odolné voči vrypom
  • Odolné voči oleju a samozhášavé
  • Odolný voči chladiacej kvapaline
  • Bez PVC a halogénov
  • Zaručených 10 miliónov dvojitých zdvihov
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitBUS9041161
(2x0,25)C
InfoInfoigus-icon-infoSpoločnosť igus® GmbH definuje dĺžku kábla ako celkovú dĺžku vrátane konektorov alebo otvoreného osadenia reťaze káblami a priečkami.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie