Harnessed Profibus cables, PVC, connector A: Phoenix Contact M12, 5-pin, pin, 90° angled, connector B: open end

BUS9041064 product image
igus-icon-lupe

• Profibus

• Pre použitie do energetických reťazí

• Vonkajší plášť z PVC

• Faktor ohybu 12,5xd

• Celkové tienenie

• Olejuvzdorné a samozhášavé

• Zaručených 10 miliónov dvojitých zdvihov

  • Záruka až 4 roky
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041064
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoSpoločnosť igus® GmbH definuje dĺžku kábla ako celkovú dĺžku vrátane konektorov alebo otvoreného osadenia reťaze káblami a priečkami.

    Poradenské služby

    Rád zodpovím vaše otázky osobne

    Konzultácie