Profibus kábel s konektormi, PVC, konektor A: Phoenix Contact SUB-D, 9-pin, pin, 45°, IP67, konektor B: Phoenix Contact IN: M12 5-pin, pin rovný, OUT: M12 5-pin zásuvka rovná

BUS9041060 product image
igus-icon-lupe

• Profibus

• Pre použitie do energetických reťazí

• Vonkajší plášť z PVC

• Faktor ohybu 12,5xd

• Celkové tienenie

• Olejuvzdorné a samozhášavé

• Zaručených 10 miliónov dvojitých zdvihov

  • Záruka až 4 roky
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041060
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoSpoločnosť igus® GmbH definuje dĺžku kábla ako celkovú dĺžku vrátane konektorov alebo otvoreného osadenia reťaze káblami a priečkami.

    Poradenské služby

    Rád zodpovím vaše otázky osobne

    Konzultácie