igubal delené 4-dierové prírubové ložisko, kompaktné - pre rýchlu montáž a výmenu ložiska
Kompaktné prírubové ložiská igubal so 4 otvormi a ložiskové vložky ponúkajú inovatívnu montážnu metódu, ktorá vedie k zníženiu doby odstávky. Ich kompaktný typ so vzdialenosťou otvorov 82,75 mm vyhovuje aktuálnym normám v nápojovom a obalovom priemysle. Výmena ložísk z jedného kusa po opotrebení môže byť spojená s dodatočnými prácami v závislosti od prístupnosti. So sériou delených riešení igubal toto úsilie už nie je potrebné. Ložiská je možné montovať a demontovať priamo na hriadeli bez toho, aby ste museli odstraňovať ďalšie časti stroja.
Prírubové ložiská igubal so štyrmi otvormi a vložkou ložiska sú spoľahlivým a flexibilným riešením pre mnohé priemyselné aplikácie a vynikajú svojím robustným dizajnom a vynikajúcimi výkonnostnými charakteristikami.
Kryt je vyrobený z nárazuvzdorného plastu igumid G, ktorý je zameraný na teploty od -40 °C do +120 °C a je schopný krátkodobo znášať teploty až do +180 °C. Vložka ložiska s integrovanými tuhými mazivami umožňuje bezúdržbový suchý chod, ktorý natrvalo nahrádza externé mazanie, a preto ponúka ekologické a ekonomické výhody.
Ďalšie informácie o našej izolačnej vložke:
lisovaný vstrekovaním iglidur J3: -50°C do +90°C, krátkodobé +120°C