igubal® pevné prírubové ložiskáPrírubové ložiská igubal® sú vyvinuté pre aplikácie hriadeľov pracujúcich rovnobežne s upevňovacími otvormi.
Domec vyrobený z materiálu iguton G, pre vysoké teploty, vysoká chemická odolnosť. Teploty od -40 °C do +200 °C
Kalota je vyrobená z materiálu iglidur® X, ktorý bol navrhnutý pre vyššie rýchlosti ako iné ložiská iglidur® vďaka svojej vysokej teplotnej odolnosti v kombinácii s vysokou pevnosťou v tlaku a chemickou odolnosťou.
- Dá sa použiť do 200 °C
- Easy installation
- Kompenzácia nesúososti
- Absolútna odolnosť voči korózii
- ľahký
- Odolné voči chemikáliám
- Možnosť použitia pod vodou
Typické aplikácie- Výstavba závodu
- Automatizácia
- Poľnohospodárske stroje
- Obrábacie stroje
- Potravinársky priemysel
Mnoho ďalších oblastí použitia nájdete v našich priemyselných riešeniach
Kedy použiť?- Pri požiadavke na chemickú odolnosť
- Ak potrebujete cost-effective alternatívu
- Ak sú potrebné ložiská odolné voči znečisteniu
- Pri kompenzácii nesúosovosti
| Kedy nepoužiť?- Keď sú teploty vyššie ako +200 °C
- Ak sa vyžaduje integrovaný fixačný krúžok
- Keď sú potrebné rozmery nad 12 mm
- Ak sa majú dosiahnuť rýchlosti otáčania viac ako 0,5 m/s
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu |
Oblasť použitiaKeďže ložiská igubal® s pevným prírubovým uložením sú navrhnuté pre bezúdržbové chod na sucho, sú obzvlášť vhodné pre aplikácie, v ktorých je prístup k ložisku obmedzený, vo vlhkých alebo mokrých prostrediach alebo čistých priestoroch. igubal® ložiská s pevnou prírubou sa používajú v elektrických kefách, markízach, dopravníkových technológiách a pekárenských strojoch.
MontážPresné zarovnanie ložiskového domca nie je potrebné, pretože ložisko s prírubou automaticky kompenzuje chybu. Na upevnenie hriadeľa sa dajú použiť špeciálne nastavovacie krúžky.