igubal® prírubové ložiskáigubal® prírubové ložiská boli vyvinuté pre uloženie koncov hriadeľov alebo puzdier hriadeľa.
Domec je vyrobený z igumid® G, mimoriadne nárazuvzdorného plastu zosilneného dlhými vláknami. Vhodné pre teploty od -30 °C do +80 °C pri dlhodobom používaní.
Kalota je vyrobená z iglidur® R, cenovo dostupného materiálu s nízkym koeficientom trenia a dobrou odolnosťou voči opotrebeniu pri nízkom až strednom zaťažení.
- Easy installation
- Kompenzácia nesúososti
- Absolútna odolnosť voči korózii
- ľahký
- Bezúdržbové a chod na sucho
Typické aplikácie- Výstavba závodu
- Automatizácia
- Poľnohospodárske stroje
- Obrábacie stroje
- Potravinársky priemysel
Mnoho ďalších oblastí použitia nájdete v našich priemyselných riešeniach
Kedy použiť?- Pri požiadavke na chemickú odolnosť
- Ak potrebujete cost-effective alternatívu
- Ak sú potrebné ložiská odolné voči znečisteniu
- Pri kompenzácii nesúosovosti
| Kedy nepoužiť?- Ak sú teploty vyššie ako +80 °C
- Ak sa vyžaduje integrovaný fixačný krúžok
- Ak sú potrebné priemery nad 30 mm
- Ak majú byť dosiahnuté rýchlosti otáčania nad 0,5 m/s
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu |
Oblasť použitiaKeďže prírubové ložiská igubal® sú navrhnuté pre bezúdržbové chod na sucho, sú obzvlášť vhodné pre aplikácie, v ktorých je prístup k ložisku obmedzený, vo vlhkých alebo mokrých prostrediach alebo čistých priestoroch. Prírubové ložiská igubal® sa používajú aj v elektrických kefách, markízach, dopravníkových technológiách a pekárenských strojoch.
MontážDvojdierové prírubové ložiská igubal® sú vybavené podlhovastými otvormi, ktoré umožňujú jednoduché nastavenie. Presné zarovnanie ložiskového domca nie je potrebné, pretože ložisko s prírubou automaticky kompenzuje chybu. Na upevnenie hriadeľa je možné použiť špeciálne nastavovacie krúžky.