igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 3
- Pre flexibilné aplikácie
- Vonkajší plášť z PVC
- Celkové tienenie
- samozhášavý
- Bez silikónu
- Nie je odolný proti olejom
- Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeit-dotCF886.160.01
(1x16)C
Typické oblasti použitia
| * Dvojzdvihy | 1 milión | 3 milióny | 5 miliónov | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota, | v max. [m/s] | a max. | Pojazd | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] |
| od/do [°C] | samonosný | [m/s2] | [m] | |||
| +5 / +15 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | |||
| +15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 15 | 16 | 17 |
| +60 / +70 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00