igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
- Pre náročné aplikácie
- Vonkajší plášť z PVC
- samozhášavý
- Bez silikónu
- Odolnosť voči UV žiareniu: stredná
- Odolné voči oleju (podľa DIN EN 50363-4-1)
- CFRIP®
- Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCF30.10.04
4G1,0
Typické oblasti použitia
| * Dvojzdvihy | 1 milión | 3 milióny | 5 miliónov |
|---|---|---|---|
| Teplota, | R min. | R min. | R min. |
| od/do [°C] | [Faktor x d] | [Faktor x d] | [Faktor x d] |
| +5 / +15 | 10 | 11 | 12 |
| +15 / +60 | 7,5 | 8.5 | 9,5 |
| +60 / +70 | 10 | 11 | 12 |
* Možný vyšší počet dvojzdvihov - použite funkciu výpočtu životnosti na tejto stránke.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00