1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: X6FM-0304-05
- Materiál: iglidur® X6
- Formulár: Nakupujte prírubové ložiská
- Rozmery:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri stredných teplotách
- Vynikajúca odolnosť voči opotrebeniu pri vysokých teplotách
- Vhodné pre extrémne vysoké rýchlosti
- Veľmi nízka absorpcia vlhkosti
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pod vodou
- Veľmi vysoká odolnosť voči médiám
- Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
- Elektricky vodivé
iglidur® X6 | Životnosť až šesťkrát dlhšia než iglidur® X
Vďaka nanotechnológií má iglidur® X6 v mnohých aplikáciách šesťkrát dlhšiu životnosť než vysoko výkonné ložisko iglidur® X, a to aj nad +100° C.
Typické aplikácie
Fluidná technológia
Strojársky priemysel a výroba skla
Potravinársky priemysel
Obrábacie stroje
Textilný priemysel
Viac aplikácií nájdete tu:
Riešenia pre priemysel
Pomocou voliteľného filtra nájdite ten správny produkt
Tolerancie a metóda merania
inštalačná výška a tolerancie klzných puzdier iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím je stena ložiska hrubšia, tým väčšia musí byť vôľa.
Spôsoby testovania
Montáž
Posuvné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu len po vtlačení do domca. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Spoľahlivo sa zabráni axiálnemu alebo radiálnemu pohybu v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Vďaka nanotechnológií má iglidur® X6 v mnohých aplikáciách šesťkrát dlhšiu životnosť než vysoko výkonné ložisko iglidur® X, a to aj nad +100° C.
Typické aplikácie
Fluidná technológia
Strojársky priemysel a výroba skla
Potravinársky priemysel
Obrábacie stroje
Textilný priemysel
Viac aplikácií nájdete tu:
Riešenia pre priemysel
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a metóda merania
inštalačná výška a tolerancie klzných puzdier iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím je stena ložiska hrubšia, tým väčšia musí byť vôľa.
Spôsoby testovania
Montáž
Posuvné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu len po vtlačení do domca. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Spoľahlivo sa zabráni axiálnemu alebo radiálnemu pohybu v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?