1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: L250FM-0608-06
- Material: iglidur® L250
- Form: Shop flanged bearings
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Adjust dimensions
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Excellent friction coefficients
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
iglidur® L250 | Pro vysoké rychlosti
Materiál pouzdra iglidur® L250 je určen pro vysoké rychlosti, rychlé klouzání a nízké koeficienty tření. Materiál iglidur® L250 může i při nízkém zatížení obzvlášť zdůraznit tyto výhody. Typickými aplikacemi využívajícími těchto výhod jsou ventilátory, malé motory, rychle běžící čidla nebo magnetická technologie.
Typické aplikace
Automobilový průmysl
Další aplikace:
Průmyslová řešení
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Materiál pouzdra iglidur® L250 je určen pro vysoké rychlosti, rychlé klouzání a nízké koeficienty tření. Materiál iglidur® L250 může i při nízkém zatížení obzvlášť zdůraznit tyto výhody. Typickými aplikacemi využívajícími těchto výhod jsou ventilátory, malé motory, rychle běžící čidla nebo magnetická technologie.
Typické aplikace
Automobilový průmysl
Další aplikace:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Unsure if it fits?