1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: J260FM-0608-06
- Material: iglidur® J260
- Shape: Flanged bearings
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Excellent coefficient of friction
- Low moisture absorption
iglidur® J260 | Ideální pro plastové hřídele
Materiál iglidur® J260 se osvědčuje znovu a znovu všude tam, kde jsou zapotřebí co nejdelší provozní životnost a koeficienty tření. Zejména ve spojení s plastovými hřídelemi! iglidur® J260 je podobný materiálu iglidur® J, je to univerzální vytrvalec s vynikajícími vlastnostmi opotřebení. Max. dlouhodobá aplikační teplota činí +120 °C, což poskytuje ještě vyšší rezervu.
Typické aplikace
Prodejní automaty
Obráběcí stroje
Robotika
Najděte více aplikací zde:
Průmyslová řešení
Využijte naše filtry pro vyhledání vhodného produktu
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Materiál iglidur® J260 se osvědčuje znovu a znovu všude tam, kde jsou zapotřebí co nejdelší provozní životnost a koeficienty tření. Zejména ve spojení s plastovými hřídelemi! iglidur® J260 je podobný materiálu iglidur® J, je to univerzální vytrvalec s vynikajícími vlastnostmi opotřebení. Max. dlouhodobá aplikační teplota činí +120 °C, což poskytuje ještě vyšší rezervu.
Typické aplikace
Prodejní automaty
Obráběcí stroje
Robotika
Najděte více aplikací zde:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Unsure if it fits?