1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: WFM-0204-03
- Materiál: iglidur® W300
- Tvar: Nakupujte prírubové ložiská
- Rozmery:
- d1 2.5 mm
- d2 4 mm
- d3 6.5 mm
- b1 3 mm
- b2 0.75 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Výborná odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
- Veľmi dobrá odolnosť voči opotrebovaniu pri stredných teplotách
- Vynikajúci koeficient trenia
- Extrémna odolnosť proti hranovému zaťaženiu
- Veľmi vysoká odolnosť voči nárazom a otrasom
- Odolné voči nečistotám a prachu
iglidur® W300 | Odolná klasika, veľmi oteruodolná na (takmer) všetkých hriadeľoch
iglidur® W300 ponúka vysokú odolnosť voči opotrebeniu, aj pri drsných hriadeľoch alebo veľmi abrazívnych okolitých médiách. Tento materiál je najodolnejší voči týmto externým vplyvom zo všetkých produktov iglidur®.Typické aplikácie
predajné stroje
Tlačový priemysel
Drevospracujúci priemysel
Obrábacie stroje
Viac aplikácií nájdete tu:
Riešenia pre priemysel
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Testovacie metódy
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
iglidur® W300 ponúka vysokú odolnosť voči opotrebeniu, aj pri drsných hriadeľoch alebo veľmi abrazívnych okolitých médiách. Tento materiál je najodolnejší voči týmto externým vplyvom zo všetkých produktov iglidur®.Typické aplikácie
predajné stroje
Tlačový priemysel
Drevospracujúci priemysel
Obrábacie stroje
Viac aplikácií nájdete tu:
Riešenia pre priemysel
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Testovacie metódy
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?