1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: WSM-0203-03
- Materiál: iglidur® W300
- Tvar: Klzné ložiská
- Rozmery:
- d1 2 mm
- d2 3.5 mm
- b1 3 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
- Výborné koeficienty trenia
- Nízká absorpcia vlhkosti
- Vysoká odolnosť voči médiám
- Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
- Odolný voči otrasom a nárazom
- Odolné voči nečistotám a prachu
- Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
iglidur® W300 | Odolná klasika, veľmi oteruodolná na (takmer) všetkých hriadeľoch
iglidur® W300 ponúka vysokú odolnosť voči opotrebeniu, aj pri drsných hriadeľoch alebo veľmi abrazívnych okolitých médiách. Tento materiál je najtolerantnejší voči týmto vonkajším vplyvom z celej rady iglidur®.Typické aplikácie
Predajné stroje
Tlačiarenský priemysel
Drevársky priemysel
Strojové zariadenia
Nájdite tu ďalšie aplikácie:
Riešenia pre priemysel
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
iglidur® W300 ponúka vysokú odolnosť voči opotrebeniu, aj pri drsných hriadeľoch alebo veľmi abrazívnych okolitých médiách. Tento materiál je najtolerantnejší voči týmto vonkajším vplyvom z celej rady iglidur®.Typické aplikácie
Predajné stroje
Tlačiarenský priemysel
Drevársky priemysel
Strojové zariadenia
Nájdite tu ďalšie aplikácie:
Riešenia pre priemysel
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?