1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: ABFM-0608-08
- Materiál: iglidur® AB
- Formulár: Nakupujte prírubové ložiská
- Rozmery:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 8 mm
- b2 1 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Nízká absorpcia vlhkosti
- Antibakteriálny
iglidur® AB | Prvé antibakteriálne puzdro iglidur®
Puzdrá z igliduru® AB pomáhajú znižovať úroveň bakteriálnej kontaminácie v ložiskových miestach, ktoré sa ťažko dostávajú. iglidur® AB bol špeciálne vyvinutý pre aplikácie v oblastiach s vysokými hygienickými požiadavkami. Často sú takéto
aplikácie manuálne ovládané otočné body (dvere, zdravotnícky nábytok a pod.). Materiál znižuje úroveň bakteriálnej kontaminácie, ale - podobne ako všetky "antibakteriálne" materiály - nie je náhradou za primerané hygienické opatrenia.
Typické oblasti použitia
Viac aplikácií nájdete tu:
Priemyselný segment
Použite naše možnosti filtrácie na nájdenie vhodného produktu
Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Skúšobné metódy
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú lisované puzdrá. Vnútorný priemer je nastavený na príslušnú toleranciu až po zatlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Preto je možné eliminovať axiálny alebo radiálny pohyb v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, opracovanie
Puzdrá z igliduru® AB pomáhajú znižovať úroveň bakteriálnej kontaminácie v ložiskových miestach, ktoré sa ťažko dostávajú. iglidur® AB bol špeciálne vyvinutý pre aplikácie v oblastiach s vysokými hygienickými požiadavkami. Často sú takéto
aplikácie manuálne ovládané otočné body (dvere, zdravotnícky nábytok a pod.). Materiál znižuje úroveň bakteriálnej kontaminácie, ale - podobne ako všetky "antibakteriálne" materiály - nie je náhradou za primerané hygienické opatrenia.
Typické oblasti použitia
- Lekárska technika
- Laboratórna technika
- Ventilačné systémy
- Sanitárny nábytok a zariadenie
- Ložiská nábytku pre pacientov a starostlivosť
Viac aplikácií nájdete tu:
Priemyselný segment
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Skúšobné metódy
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú lisované puzdrá. Vnútorný priemer je nastavený na príslušnú toleranciu až po zatlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Preto je možné eliminovať axiálny alebo radiálny pohyb v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, opracovanie
Nie ste si istí, či to sedí?