1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: L500SM-0304-03
- Materiál: iglidur® L500
- Formulár: Nakúpte klzné puzdro
- Rozmery:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri stredných teplotách
- Vynikajúca odolnosť voči opotrebeniu pri vysokých teplotách
- Vhodné pre extrémne vysoké rýchlosti
- Vynikajúci koeficient trenia
- Veľmi nízka absorpcia vlhkosti
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pod vodou
- Veľmi vysoká odolnosť voči médiám
- Odolné voči nečistotám a prachu
iglidur® L500 | Pre extrémne rotačné rýchlosti
iglidur® L500 je materiál puzdra pre vysoké rýchlosti, rýchlé posuvné pohyby s nízkym zaťažením. Vďaka nízkej teplotnej roztiažnosti a nízkej absorpcii vlhkosti môžu byť ložiská vyrábané s veľmi malou vôľou. Aplikácie, ktoré využívajú tieto výhody, sú ventilátory, malé motory, rýchlobežné senzory alebo magnetická technológia.
Typické aplikácie
Automobilový priemysel
[Link id="26"]
Obrábacie stroje
Viac aplikácií nájdete tu:
Riešenia pre priemysel
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, opracovanie
iglidur® L500 je materiál puzdra pre vysoké rýchlosti, rýchlé posuvné pohyby s nízkym zaťažením. Vďaka nízkej teplotnej roztiažnosti a nízkej absorpcii vlhkosti môžu byť ložiská vyrábané s veľmi malou vôľou. Aplikácie, ktoré využívajú tieto výhody, sú ventilátory, malé motory, rýchlobežné senzory alebo magnetická technológia.
Typické aplikácie
Automobilový priemysel
[Link id="26"]
Obrábacie stroje
Viac aplikácií nájdete tu:
Riešenia pre priemysel
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, opracovanie
Nie ste si istí, či to sedí?