1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: H4SM-0405-04
- Materiál: iglidur® H4
- Tvar: Klzné ložiská
- Rozmery:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Vhodné pre vysoké rýchlosti
- Veľmi nízka absorpcia vlhkosti
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pod vodou
- Veľmi vysoká odolnosť voči médiám
- Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
iglidur® H4 | Klasika v automobilovom priemysle do +200°C
Kĺzanie ložiská iglidur® H4 vynikajú vysokonosnosťou, odolnosťou voči oteru a tepelnej odolnosti, kde sú cenové aspekty taktiež dôležité. Teploty až do +200 °C, povolený povrchový tlak až do 65 MPa a vynikajúca chemická odolnosť sú len niektoré z esenciálnych vlastnosti tohto produktu. Pevné mazivá redukujú koeficient trenia a podopierajú odolnosť voči opotrebovaniu, ktorá bola veľmi výrazne vylepšení oòaženiu v porovnaní s kĺznymi ložiskami iglidur® H2, ktoré sú taktiež veľmi cost-effective.
Typické aplikácie
Predajné stroje
Automobilový priemysel
Obalový priemysel
Veľa ďalších aplikácií môžete nájsť tu:
Rozličné priemyselné riešenia
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Kĺzanie ložiská iglidur® H4 vynikajú vysokonosnosťou, odolnosťou voči oteru a tepelnej odolnosti, kde sú cenové aspekty taktiež dôležité. Teploty až do +200 °C, povolený povrchový tlak až do 65 MPa a vynikajúca chemická odolnosť sú len niektoré z esenciálnych vlastnosti tohto produktu. Pevné mazivá redukujú koeficient trenia a podopierajú odolnosť voči opotrebovaniu, ktorá bola veľmi výrazne vylepšení oòaženiu v porovnaní s kĺznymi ložiskami iglidur® H2, ktoré sú taktiež veľmi cost-effective.
Typické aplikácie
Predajné stroje
Automobilový priemysel
Obalový priemysel
Veľa ďalších aplikácií môžete nájsť tu:
Rozličné priemyselné riešenia
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?