1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: QSI-0203-04
- Materiál: iglidur® Q
- Formulár: Nakúpte klzné puzdro
- Rozmery:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.25 in
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
- Vhodné pre vysoké rýchlosti
- Vynikajúci koeficient trenia
- Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
iglidur® Q | Pre veľké zaťaženie - Oteruodolné na mnohých hriadeľoch
Klzné ložiská iglidur® Q boli vyvinuté špeciálne pre extrémne zaťaženie. Aj pri vysokom zaťažení sa iglidur® Q radí medzi materiály iglidur®, ktoré vykazujú
vynikajúcu odolnosť voči opotrebovaniu. Z hodnoty radiálneho zaťaženia 25 MPa sú aj klzné ložiská z materiálu odolného voči oderu,ake je iglidur® W300, prekonané. Špecifické tuhé mazivá integrované do materiálu zaisťujú, že bezúdržbové chod na sucho je zaručený pri akomkoľvek zaťažení.
Typické aplikácie
Poľnohospodárstvo
Stavebné stroje
Verejná doprava
Nájdete viac aplikácií tu:
Riešenia pre priemysel
Použite naše možnosti filtra, aby ste našli vhodný produkt
Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Testovacie metódy
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu len po vtlačení do domca. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Spoľahlivo sa tým zabráni axiálnym alebo radiálnym pohybom v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Klzné ložiská iglidur® Q boli vyvinuté špeciálne pre extrémne zaťaženie. Aj pri vysokom zaťažení sa iglidur® Q radí medzi materiály iglidur®, ktoré vykazujú
vynikajúcu odolnosť voči opotrebovaniu. Z hodnoty radiálneho zaťaženia 25 MPa sú aj klzné ložiská z materiálu odolného voči oderu,ake je iglidur® W300, prekonané. Špecifické tuhé mazivá integrované do materiálu zaisťujú, že bezúdržbové chod na sucho je zaručený pri akomkoľvek zaťažení.
Typické aplikácie
Poľnohospodárstvo
Stavebné stroje
Verejná doprava
Nájdete viac aplikácií tu:
Riešenia pre priemysel
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Testovacie metódy
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu len po vtlačení do domca. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Spoľahlivo sa tým zabráni axiálnym alebo radiálnym pohybom v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?