1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: A180SM-0608-10
- Materiál: iglidur® A180
- Tvar: Klzné ložiská
- Rozmery:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 10 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Nízka absorpcia vlhkosti
- Vysoká odolnosť voči médiám
- Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
- Odolný voči otrasom a nárazom
- Odolný voči nečistotám a prachu
- V súlade s FDA
- V súlade s EU 10/2011
iglidur® A180 | Všestranný | V súlade s FDA
Ložiská iglidur® A180 sú vhodné na použitie v priamom kontakte s potravinami. Preto sú ideálnym riešením pre ložiskové body na strojoch pre potravinársky a baliaci priemysel, výrobu zdravotníckych zariadení, malé spotrebiče atď. Dokonca aj tam, kde je na dennom poriadku mokré čistenie alebo kontakť procesne súvisiaci s vlhkými prostrediami, vyniká iglidur® A180 minimálnou absorpciou vlhkosti.
Typické oblasti použitia
Nápojový priemysel
Potravinársky priemysel
Zdravotnícka technológia
Ďalšie možné aplikácie nájdete tu:
Riešenia v jednotlivých priemysloch
Použite naše filter, aby ste našli ten správny produkt pre vás
Tolerancie a metóda merania
Montážne rozmery a tolerancie ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúca je absorpcia vlhkosti a teplotná rozťažnosť materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti môžu byť inštalované s malou vôľou ložiska. Pre hrúbku steny platí: Čím silnejšie sú ložiská, tým väčšia musí byť vôľa ložiska.
Testovací postup
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer sa nastaví na príslušnú toleranciu až po vložení do otvoru v domci. Zalisovanie môže byť až 2 % vnútorného priemeru. To zaisťuje bezpečné zalisovanie ložísk. Spoľahlivo sa tak zabráni axiálnym alebo radiálnym posunom v domci.
iglidur® - inštalácia, lepenie, obrábanie
Ložiská iglidur® A180 sú vhodné na použitie v priamom kontakte s potravinami. Preto sú ideálnym riešením pre ložiskové body na strojoch pre potravinársky a baliaci priemysel, výrobu zdravotníckych zariadení, malé spotrebiče atď. Dokonca aj tam, kde je na dennom poriadku mokré čistenie alebo kontakť procesne súvisiaci s vlhkými prostrediami, vyniká iglidur® A180 minimálnou absorpciou vlhkosti.
Typické oblasti použitia
Nápojový priemysel
Potravinársky priemysel
Zdravotnícka technológia
Ďalšie možné aplikácie nájdete tu:
Riešenia v jednotlivých priemysloch
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a metóda merania
Montážne rozmery a tolerancie ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúca je absorpcia vlhkosti a teplotná rozťažnosť materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti môžu byť inštalované s malou vôľou ložiska. Pre hrúbku steny platí: Čím silnejšie sú ložiská, tým väčšia musí byť vôľa ložiska.
Testovací postup
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer sa nastaví na príslušnú toleranciu až po vložení do otvoru v domci. Zalisovanie môže byť až 2 % vnútorného priemeru. To zaisťuje bezpečné zalisovanie ložísk. Spoľahlivo sa tak zabráni axiálnym alebo radiálnym posunom v domci.
iglidur® - inštalácia, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?