1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: VSM-0608-06
- Material: iglidur® V400
- Form: Shop sleeve bearings
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Adjust dimensions
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Good wear resistance at medium temperatures
- Excellent wear resistance at high temperatures
- Very low moisture absorption
- Good wear resistance under water
- Very high media resistance
iglidur® V400 | Pro měkké hřídele, až do +200 °C
Velmi odolná ložiska proti opotřebení pro měkké hřídele a teploty až do +200 °C s nízkou absorpcí vlhkosti a velmi dobrou chemickou odolností.
Typické aplikace
Prodejní automaty
Automobilový průmysl
Letecký průmysl
Těžké stroje / Klasická výroba
Další aplikace naleznete zde:
Průmyslová řešení
Využijte naše filtry pro vyhledání vhodného produktu
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Velmi odolná ložiska proti opotřebení pro měkké hřídele a teploty až do +200 °C s nízkou absorpcí vlhkosti a velmi dobrou chemickou odolností.
Typické aplikace
Prodejní automaty
Automobilový průmysl
Letecký průmysl
Těžké stroje / Klasická výroba
Další aplikace naleznete zde:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Unsure if it fits?