igubal EFOM FC – flexibilné a pevné pre potravinársky a farmaceutický priemysel
Prírubové ložisko EFOM FC s 2 otvormi ponúka širokú škálu výhod, vďaka ktorým je ideálne na podporu hriadeľov v rôznych aplikáciách a odvetviach. Zodpovedá rozmerom série E a vyznačuje sa bezúdržbovým chodom na sucho, čo eliminuje potrebu externého mazania a prináša tak environmentálne aj ekonomické výhody.
Domec EFOM FC je vyrobený z nárazuvzdorného plastu igumid FC, ktorý je magneticky a opticky detegovateľný. Materiál kaloty je možné vybrať z nasledujúcich variantov: iglidur A181 a FC180.
Prírubové ložisko EFOM FC s dvomi otvormi je schopné kompenzovať nesúmernosť a hranové zaťaženie. Vďaka veľmi nízkej hmotnosti pomáha znižovať celkové zaťaženie systému a je tiež odolné voči korózii, čo z neho robí ideálnu voľbu na použitie v náročných prostrediach. Okrem toho má EFOM FC vynikajúce tlmenie vibrácií a je odolný voči nečistotám a prachu, čo ďalej zvyšuje jeho spoľahlivosť a odolnosť.
Viac informácií o našich guľôčkach:
iglidur A181 (v súlade s normami FDA a EÚ 10/2011): -50°C až +90°C, krátkodobo až do +110°C
iglidur FC180 (detekovateľný): -40 °C až +90 °C, krátkodobo až do +110 °C