1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: AX500SM-0608-06
- Materiál: iglidur® AX500
- Formulár: Nakúpte klzné puzdro
- Rozmery:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Oteruodolný materiál, odolný voči vysokým teplotám
- Vyhovujú smernici EU10/2011
- Elektricky vodivé
- Vhodné pre vysoké prevádzkové teploty
iglidur® AX500 | Vodič materiálu pre vysoké teploty a styk s potravinami
Typické aplikácie
Nápojový priemysel
Potravinársky priemysel
Medicínska technológia
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia v priemysle
Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Vlhkosť a tepelná rozťažnosť sú rozhodujúce faktory pre každý materiál. Ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti je možné inštalovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložísk, tým väčšie musia byť vôle.
Testovacie metódy
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer sa upraví na vhodnú toleranciu až po zatlačení do otvoru v domci. Zalisovací presah môže byť až do 2% vnútorného priemeru. Tým je zaistené pevné lisovanie ložísk. Axiálny alebo radiálny pohyb v domci sa tak spoľahlivo eliminuje.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
- Vyhovuje nariadeniu EÚ 10/2011 EC
- Teplotná odolnosť od -100 °C do +250 °C
- Vysoká chemická odolnosť
- Zabezpečuje prevádzku bez potreby mazania a údržby
- Štandardný sortiment na sklade: Rýchla dostupnosť materiálu
Typické aplikácie
Nápojový priemysel
Potravinársky priemysel
Medicínska technológia
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia v priemysle
Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Vlhkosť a tepelná rozťažnosť sú rozhodujúce faktory pre každý materiál. Ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti je možné inštalovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložísk, tým väčšie musia byť vôle.
Testovacie metódy
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer sa upraví na vhodnú toleranciu až po zatlačení do otvoru v domci. Zalisovací presah môže byť až do 2% vnútorného priemeru. Tým je zaistené pevné lisovanie ložísk. Axiálny alebo radiálny pohyb v domci sa tak spoľahlivo eliminuje.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?